Danfoss logo
Flange set

Fläns, 65 mm, Stumsvetsning

027N3065

Anslutning, standard: DIN 2526, Material Spec.: Stål, Används för produkt: WVS 65; WVTS 65; EVSI 65

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Accessory (EF013236)TRUE
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardDIN 2526
Anslutningsstorlek [in]2 1/2 in
Anslutningsstorlek [mm]65 mm
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
Används för produktEVSI 65WVS 65WVTS 65
China RoHS exemption clauseNo
Depth (EF000049)284
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Fläns designFörslutningsspår
Fläns typRund
Flänsversion9.0 B
Kännetecken
Värde
FörpackningsformatSingelpack
Height (EF000040)110
Ingående delar2 flänsar
Innehåller batterierNo
Material DescriptionFLÄNSSET 2 1/2 SV 2ST
Material Spec.Stål
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppFlanges
ProduktnamnFlange set
ProdukttypFläns
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Width (EF000008)200

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt6.228 Kilogram
Nettovikt6.038 Kilogram
Volym6.248 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702422021155
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm