Danfoss logo
Flange set 2 in. for WVTS 50

Fläns, 50 mm, Stumsvetsning

027N3050

Anslutning, standard: DIN 2526, Material Spec.: Stål, Används för produkt: WVTS 50; WVS 50

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardDIN 2526
Anslutningsstorlek [in]2 in
Anslutningsstorlek [mm]50 mm
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
Används för produktWVS 50WVTS 50
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Fläns designFörslutningsspår
Fläns typRund
Kännetecken
Värde
Flänsversion9.0 A
FörpackningsformatSingelpack
Ingående delar2 flänsar
Innehåller batterierNo
Material DescriptionFLÄNSSET 2 SV 2ST
Material Spec.Stål
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppFlanges
ProduktnamnFlange set
ProdukttypFläns

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt5.204 Kilogram
Nettovikt4.979 Kilogram
Volym6.248 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702422020608
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm