Danfoss logo
Flange set_027N3042

Fläns, 100 mm, Stumsvetsning

027N3042

Anslutning, standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Material Spec.: Stål, Används för produkt: PML 80; PM 80; PMLX 80

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardASME B 36.10M SCHEDULE 40
Anslutningsstorlek [in]4 in
Anslutningsstorlek [mm]100 mm
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
Används för produktPM 80PML 80PMLX 80
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Fläns designTunga
Fläns typRund
Kännetecken
Värde
Flänsversion14.0 A
FörpackningsformatSingelpack
Ingående delar2 flänsar
Innehåller batterierNo
Material DescriptionWelding Flange set 4 in
Material Spec.Stål
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppFlanges
ProduktnamnFlange set
ProdukttypFläns

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt14.264 Kilogram
Nettovikt14.18 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym22.493 Liter
EAN/UPC5702428196741