Fläns, 50 mm, Stumsvetsning
027N3038
Anslutning, standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Material Spec.: Stål, Används för produkt: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50
027N3038
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning, standard | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Anslutningsstorlek [in] | 2 in |
| Anslutningsstorlek [mm] | 50 mm |
| Anslutningstyp | Stumsvetsning |
| Antal per förpackningsformat | 4 antal |
| Används för produkt | PM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Fläns design | Tunga |
| Fläns typ | Fyrkantig |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Flänsversion | 12.0 |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Ingående delar | 2 flänsar |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | Flange set ANSI 36 2 in Butt Weld |
| Material Spec. | Stål |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Flanges |
| Produktnamn | Flange set |
| Produkttyp | Fläns |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 3.161 Kilogram |
| Nettovikt | 3.05 Kilogram |
| Volym | 1.561 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196789 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |