Danfoss logo
Flange set_027N3036

Fläns, 40 mm, Stumsvetsning

027N3036

Anslutning, standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Material Spec.: Stål, Används för produkt: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Anslutningsstorlek [in]1 1/2 in
Anslutningsstorlek [mm]40 mm
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat10 antal
Används för produktPM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Fläns designTunga
Fläns typFyrkantig
Kännetecken
Värde
Flänsversion11.0
FörpackningsformatMultipack
Ingående delar2 flänsar
Innehåller batterierNo
Material DescriptionFlange set ANSI 36 1 in Butt Weld
Material Spec.Stål
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppFlanges
ProduktnamnFlange set
ProdukttypFläns

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt2.279 Kilogram
Nettovikt2.21 Kilogram
Volym0.889 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428196802
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm