Danfoss logo
Flange set_027N2680

Fläns, 75 mm, Stumsvetsning

027N2680

Anslutning, standard: EN 10220, Material Spec.: Stål, Används för produkt: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardEN 10220
Anslutningsstorlek [in]3 in
Anslutningsstorlek [mm]75 mm
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
Används för produktPM 65PMFH 500PML 65PMLX 65
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Fläns designTunga
Fläns typFyrkantig
Kännetecken
Värde
Flänsversion13.0
FörpackningsformatSingelpack
Ingående delar2 flänsar
Innehåller batterierNo
Material DescriptionFLÄNSSET 3 SV HAN/HAN
Material Spec.Stål
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppFlanges
ProduktnamnFlange set
ProdukttypFläns

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt3.784 Kilogram
Nettovikt3.469 Kilogram
Volym6.248 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702422050933
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm