Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Steel

Fläns, 50 mm, Stumsvetsning

027N2550

Anslutning, standard: EN 10220, Material Spec.: Stål, Används för produkt: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Accessory (EF013236)TRUE
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardEN 10220
Anslutningsstorlek [in]2 in
Anslutningsstorlek [mm]50 mm
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat4 antal
Används för produktPM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50
China RoHS exemption clauseNo
Depth (EF000049)227
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Fläns designTunga
Fläns typFyrkantig
Flänsversion12.0
Kännetecken
Värde
FörpackningsformatMultipack
Height (EF000040)55
Ingående delar2 flänsar
Innehåller batterierNo
Material DescriptionFLÄNSSET 1 SV HAN/HAN
Material Spec.Stål
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppFlanges
ProduktnamnFlange set
ProdukttypFläns
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Width (EF000008)128

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt3.003 Kilogram
Nettovikt2.943 Kilogram
Volym2.236 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702422002604
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm