Danfoss logo
Flange set_027N2450

Fläns, 50 mm, Stumsvetsning

027N2450

Anslutning, standard: EN 10220, Material Spec.: Stål, Används för produkt: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardEN 10220
Anslutningsstorlek [in]2 in
Anslutningsstorlek [mm]50 mm
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat10 antal
Används för produktPM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Fläns designTunga
Fläns typFyrkantig
Kännetecken
Värde
Flänsversion11.0
FörpackningsformatMultipack
Ingående delar2 flänsar
Innehåller batterierNo
Material DescriptionFLÄNSSET 2 SV HAN/HAN
Material Spec.Stål
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppFlanges
ProduktnamnFlange set
ProdukttypFläns

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt2.122 Kilogram
Nettovikt2.029 Kilogram
Volym0.939 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702422040156
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm