Fläns, 20 mm, Stumsvetsning
027N2022
Anslutning, standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Material Spec.: Stål, Används för produkt: CVM; EVRA 3 - 15; EVR 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK; TEAT 20
027N2022
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning, standard | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Anslutningsstorlek [in] | 3/4 in |
| Anslutningsstorlek [mm] | 20 mm |
| Anslutningstyp | Stumsvetsning |
| Antal per förpackningsformat | 16 antal |
| Används för produkt | CVKCVMEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Depth (EF000049) | 68 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Fläns design | Tunga |
| Fläns typ | Oval |
| Flänsversion | 1.3 |
| Förpackningsformat | Multipack |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Height (EF000040) | 68 |
| Ingående delar | 2 flänsar |
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717 |
| Material Description | Welding Flange set |
| Material Spec. | Stål |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Flanges |
| Produktnamn | Flange set |
| Produkttyp | Fläns |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Width (EF000008) | 68 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.522 Kilogram |
| Nettovikt | 0.5 Kilogram |
| Volym | 0.3 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196918 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |