Fläns, 40 mm, Muffsvetsning
027N2015
Anslutning, standard: ASME B 16.11, Material Spec.: Stål, Används för produkt: NRVA 40-50; NRVA 40 - 50
027N2015
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning, standard | ASME B 16.11 |
| Anslutningsstorlek [in] | 1 1/2 in |
| Anslutningsstorlek [mm] | 40 mm |
| Anslutningstyp | Muffsvetsning |
| Antal per förpackningsformat | 4 antal |
| Används för produkt | NRVA 40 - 50NRVA 40-50 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Fläns design | Tunga |
| Fläns typ | Fyrkantig |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Flänsversion | 6.0 |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Ingående delar | 2 flänsar |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | Welding Flange set, ANSI |
| Material Spec. | Stål |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Flanges |
| Produktnamn | Flange set |
| Produkttyp | Fläns |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 3.221 Kilogram |
| Nettovikt | 3.164 Kilogram |
| Volym | 2.236 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196956 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |