Danfoss logo
Flange set_027N2010

Fläns, 10 mm, Muffsvetsning

027N2010

Anslutning, standard: ASME B 16.11, Material Spec.: Stål, Används för produkt: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMM; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardASME B 16.11
Anslutningsstorlek [in]3/8 in
Anslutningsstorlek [mm]10 mm
AnslutningstypMuffsvetsning
Antal per förpackningsformat16 antal
Används för produktCVKCVKPCVMCVMHCVMLCVMMCVMOCVMPCVMQCVMTEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Fläns designTunga
Fläns typOval
Flänsversion1.3
Kännetecken
Värde
FörpackningsformatMultipack
Ingående delar2 flänsar
Innehåller batterierNo
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Material DescriptionWelding Flange set, ANSI
Material Spec.Stål
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppFlanges
ProduktnamnFlange set
ProdukttypFläns

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.57 Kilogram
Nettovikt0.566 Kilogram
Volym0.315 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428197007
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm