Danfoss logo
Flange set_027N2006

Fläns, 65 mm, Muffsvetsning

027N2006

Anslutning, standard: ASME B 16.11, Material Spec.: Stål, Används för produkt: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardASME B 16.11
Anslutningsstorlek [in]2 1/2 in
Anslutningsstorlek [mm]65 mm
AnslutningstypMuffsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
Används för produktPM 65PMFH 500PML 65PMLX 65
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Fläns designTunga
Fläns typFyrkantig
Kännetecken
Värde
Flänsversion13.0
FörpackningsformatSingelpack
Ingående delar2 flänsar
Innehåller batterierNo
Material DescriptionWelded flange set, ANSI
Material Spec.Stål
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppFlanges
ProduktnamnFlange set
ProdukttypFläns

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt4.028 Kilogram
Nettovikt2.642 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym6.248 Liter
EAN/UPC5702428197014