Danfoss logo
Flange set_027N2005

Fläns, 50 mm, Muffsvetsning

027N2005

Anslutning, standard: ASME B 16.11, Material Spec.: Stål, Används för produkt: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardASME B 16.11
Anslutningsstorlek [in]2 in
Anslutningsstorlek [mm]50 mm
AnslutningstypMuffsvetsning
Antal per förpackningsformat4 antal
Används för produktPM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Fläns designTunga
Fläns typFyrkantig
Kännetecken
Värde
Flänsversion12.0
FörpackningsformatMultipack
Ingående delar2 flänsar
Innehåller batterierNo
Material DescriptionWelding Flange set, ANSI
Material Spec.Stål
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppFlanges
ProduktnamnFlange set
ProdukttypFläns

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt3.547 Kilogram
Nettovikt2.642 Kilogram
Volym2.107 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428197021
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm