Fläns, 25 mm, Stumsvetsning
027N1257
Anslutning, standard: EN 10220, Material Spec.: Stål, Används för produkt: NRVS 25
027N1257
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning, standard | EN 10220 |
| Anslutningsstorlek [in] | 1 in |
| Anslutningsstorlek [mm] | 25 mm |
| Anslutningstyp | Stumsvetsning |
| Antal per förpackningsformat | 12 antal |
| Används för produkt | NRVS 25 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Fläns design | Skåra |
| Fläns typ | Oval |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | EAC |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | FLÄNSSET FÖR NRVS 25 |
| Material Spec. | Stål |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Flanges |
| Produktnamn | Flange set |
| Produkttyp | Fläns |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.166 Kilogram |
| Nettovikt | 1.15 Kilogram |
| Volym | 0.81 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428198615 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |