Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Steel

Fläns, 20 mm, Stumsvetsning

027N1256

Anslutning, standard: EN 10220, Material Spec.: Stål, Används för produkt: NRVS 15

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning, standardEN 10220
Anslutningsstorlek [in]3/4 in
Anslutningsstorlek [mm]20 mm
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat12 antal
Används för produktNRVS 15
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Fläns designSkåra
Fläns typOval
Kännetecken
Värde
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeEAC
Innehåller batterierNo
Material DescriptionFLÄNSSET FÖR NRVS 15
Material Spec.Stål
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppFlanges
ProduktnamnFlange set
ProdukttypFläns

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.723 Kilogram
Nettovikt0.722 Kilogram
Volym0.787 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428198608
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm