Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Steel

Fläns, 20 mm, Stumsvetsning

027N1255

Anslutning, standard: EN 10220, Material Spec.: Stål, Används för produkt: NRVS 15

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardEN 10220
Anslutningsstorlek [in]3/4 in
Anslutningsstorlek [mm]20 mm
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat12 antal
Används för produktNRVS 15
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Fläns designTunga
Fläns typOval
Kännetecken
Värde
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeEAC
Innehåller batterierNo
Material DescriptionFLÄNSSET FÖR NRVS 15
Material Spec.Stål
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppFlanges
ProduktnamnFlange set
ProdukttypFläns

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.624 Kilogram
Nettovikt0.592 Kilogram
Volym0.865 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428000314
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm