Danfoss logo
Flange set_027N1230

Fläns, 32 mm, Stumsvetsning

027N1230

Anslutning, standard: EN 10220, Material Spec.: Stål, Används för produkt: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Accessory (EF013236)TRUE
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardEN 10220
Anslutningsstorlek [in]1 1/4 in
Anslutningsstorlek [mm]32 mm
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat12 antal
Används för produktEVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
China RoHS exemption clauseNo
Depth (EF000049)135
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Fläns designTunga
Fläns typOval
Flänsversion3.0
Kännetecken
Värde
FörpackningsformatMultipack
Height (EF000040)95
Ingående delar2 flänsar
Innehåller batterierNo
Material DescriptionFLÄNSSET 1 1/4" SV HAN/HAN
Material Spec.Stål
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppFlanges
ProduktnamnFlange set
ProdukttypFläns
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Width (EF000008)65

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.976 Kilogram
Nettovikt0.899 Kilogram
Volym0.834 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702422119401
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm