Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Steel

Fläns, 25 mm, Stumsvetsning

027N1225

Anslutning, standard: EN 10220, Material Spec.: Stål, Används för produkt: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardEN 10220
Anslutningsstorlek [in]1 in
Anslutningsstorlek [mm]25 mm
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat12 antal
Används för produktEVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Fläns designTunga
Fläns typOval
Kännetecken
Värde
Flänsversion3.0
FörpackningsformatMultipack
Ingående delar2 flänsar
Innehåller batterierNo
Material DescriptionFLÄNSSET 1 SV HAN/HAN
Material Spec.Stål
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppFlanges
ProduktnamnFlange set
ProdukttypFläns

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.938 Kilogram
Nettovikt0.888 Kilogram
Volym0.836 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702422045434
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm