Danfoss logo
Flange set_027N1120

Fläns, 20 mm, Stumsvetsning

027N1120

Anslutning, standard: EN 10220, Material Spec.: Stål, Används för produkt: CVM; EVRA 3 - 15; EVR 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK; TEAT 20

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Accessory (EF013236)TRUE
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardEN 10220
Anslutningsstorlek [in]3/4 in
Anslutningsstorlek [mm]20 mm
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat32 antal
Används för produktCVKCVMEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
China RoHS exemption clauseNo
Depth (EF000049)95
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Fläns designTunga
Fläns typOval
Flänsversion1.3
FörpackningsformatMultipack
Kännetecken
Värde
Height (EF000040)47
Ingående delar2 flänsar
Innehåller batterierNo
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Material DescriptionFLÄNSSET 3/4 SV HAN/HAN
Material Spec.Stål
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppFlanges
ProduktnamnFlange set
ProdukttypFläns
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Width (EF000008)70

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.516 Kilogram
Nettovikt0.479 Kilogram
Volym0.313 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702422033042
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm