Danfoss logo
Flange set_027N1051

Fläns, 50 mm, Stumsvetsning

027N1051

Anslutning, standard: EN 10220, Material Spec.: Stål, Används för produkt: NRVA 40-50; NRVA 40 - 50

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardEN 10220
Anslutningsstorlek [in]2 in
Anslutningsstorlek [mm]50 mm
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat4 antal
Används för produktNRVA 40 - 50NRVA 40-50
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Fläns designTunga
Fläns typFyrkantig
Flänsversion6.0
Kännetecken
Värde
FörpackningsformatMultipack
Ingående delar2 flänsar
Innehåller batterierNo
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Material DescriptionWelding Flange set
Material Spec.Stål
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppFlanges
ProduktnamnFlange set
ProdukttypFläns

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt2.782 Kilogram
Nettovikt2.78 Kilogram
Volym2.738 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702422112297
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm