Danfoss logo
Flange version 4, 5 and 6 - Set - Square - Tongue - Steel

Fläns, 32 mm, Stumsvetsning

027N1032

Anslutning, standard: EN 10220, Material Spec.: Stål, Används för produkt: FA 25; 38E; EVSA 35; PHTQ 125; PHT 125

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Accessory (EF013236)TRUE
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardEN 10220
Anslutningsstorlek [in]1 1/4 in
Anslutningsstorlek [mm]32 mm
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat10 antal
Används för produkt38EEVSA 35FA 25PHT 125PHTQ 125
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Fläns designTunga
Fläns typFyrkantig
Flänsversion5.0
Kännetecken
Värde
FörpackningsformatMultipack
Ingående delar2 flänsar
Innehåller batterierNo
Material DescriptionWelding Flange Set
Material Spec.Stål
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppFlanges
ProduktnamnFlange set
ProdukttypFläns
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.52 Kilogram
Nettovikt1.481 Kilogram
Volym0.921 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702422025887
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm