Danfoss logo
Flange set_027N1026

Fläns, 25 mm, Stumsvetsning

027N1026

Anslutning, standard: EN 10220, Material Spec.: Stål, Används för produkt: NRVA 25-32; NRVA 25 - 32

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardEN 10220
Anslutningsstorlek [in]1 in
Anslutningsstorlek [mm]25 mm
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat10 antal
Används för produktNRVA 25 - 32NRVA 25-32
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Fläns designTunga
Fläns typFyrkantig
Flänsversion4.0
Kännetecken
Värde
FörpackningsformatMultipack
Ingående delar2 flänsar
Innehåller batterierNo
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Material DescriptionFlange Set 1 in. weld
Material Spec.Stål
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppFlanges
ProduktnamnFlange set
ProdukttypFläns

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.674 Kilogram
Nettovikt1.564 Kilogram
Volym0.934 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702422112228
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm