Danfoss logo
Fläns, 350 mm, Stumsvetsning-product-details

Fläns, 350 mm, Stumsvetsning

027N1024

Anslutning, standard: EN10220, Material Spec.: Stål

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Anslutning, standardEN10220
Anslutningsstorlek [in]14 in
Anslutningsstorlek [mm]350 mm
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
Används för produktAKE+
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Fläns designTunga
Fläns typRund
FörpackningsformatSingelpack
Kännetecken
Värde
Ingående delar2 flänsarTätningarBoltNiuts 8.8
Innehåller batterierNo
Material DescriptionFlanges DN350
Material Spec.Stål
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppFlanges
ProduktnamnFlange set
ProdukttypFläns
Sealing face standardDIN 2512

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt132 Kilogram
Nettovikt117 Kilogram
Volym240 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255201083
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm