Danfoss logo
Fläns, 300 mm, Stumsvetsning-product-details

Fläns, 300 mm, Stumsvetsning

027N1023

Anslutning, standard: EN10220, Material Spec.: Stål

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Anslutning, standardEN10220
Anslutningsstorlek [in]12 in
Anslutningsstorlek [mm]300 mm
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
Används för produktAKE+
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Fläns designTunga
Fläns typRund
FörpackningsformatSingelpack
Kännetecken
Värde
Ingående delar2 flänsarTätningarBoltNuts 8.8
Innehåller batterierNo
Material DescriptionFlanges DN300
Material Spec.Stål
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppFlanges
ProduktnamnFlange set
ProdukttypFläns
Sealing face standardDIN 2512

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt90 Kilogram
Nettovikt75 Kilogram
Volym240 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255201076
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm