Fläns, 150 mm, Stumsvetsning
027N1020
Anslutning, standard: EN10220, Material Spec.: Stål
027N1020
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutning, standard | EN10220 |
| Anslutningsstorlek [in] | 6 in |
| Anslutningsstorlek [mm] | 150 mm |
| Anslutningstyp | Stumsvetsning |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Används för produkt | AKE+ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Fläns design | Tunga |
| Fläns typ | Rund |
| Förpackningsformat | Singelpack |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Ingående delar | 2 flänsarTätningarBoltNuts 8.8 |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | Flanges DN150 |
| Material Spec. | Stål |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Flanges |
| Produktnamn | Flange set |
| Produkttyp | Fläns |
| Sealing face standard | DIN 2512 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 44 Kilogram |
| Nettovikt | 28.27 Kilogram |
| Volym | 240 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255201045 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |