Reservdel, ICFD 20, Reservdelssats
027L6704
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: ICFD 20, Typbeteckning: Reservdelssats
027L6704
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 12 antal |
| Används för produkt | ICFD 20 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | ICFD Defrost Module Inlet Con/Drain Plug |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | ICF spare parts |
| Produktnamn | Funktionsmodul |
| Produkttyp | Reservdel |
| Typbeteckning | Reservdelssats |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.083 Kilogram |
| Nettovikt | 0.062 Kilogram |
| Volym | 1.18 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428995597 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |