Reservdel, ICFE SS 25 - 40, Magnetventilmodul
027L4797
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: ICFE SS 25 - 40, Typbeteckning: Magnetventilmodul
027L4797
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Används för produkt | ICFE SS 25 - 40 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | ICFE-SS 25 Solonoid module, Spare part |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | ICF spare parts |
| Produktnamn | Funktionsmodul |
| Produkttyp | Reservdel |
| Typbeteckning | Magnetventilmodul |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 2.329 Kilogram |
| Nettovikt | 2.105 Kilogram |
| Volym | 3.48 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428922982 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |