Reservdel, ICFS SS 25 - 40, Avstängningsventilmodul
027L4791
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: ICFS SS 25 - 40, Typbeteckning: Avstängningsventilmodul
027L4791
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Används för produkt | ICFS SS 25 - 40 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | ICFS-SS 25 Stopvalve module, Spare part |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | ICF spare parts |
| Produktnamn | Funktionsmodul |
| Produkttyp | Reservdel |
| Typbeteckning | Avstängningsventilmodul |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 2.603 Kilogram |
| Nettovikt | 2.19 Kilogram |
| Volym | 8.68 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428923149 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |