Reservdel, ICM SS 20-A, Motormodul
027L4782
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: ICM SS 20-A, Typbeteckning: Motormodul
027L4782
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Används för produkt | ICM SS 20-A |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Godkännande | LLC CDC EURO-TYSK |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | ICM-SS 20 A Top assembly, Spare part |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | ICM / ICS / ICLX spare parts |
| Produktnamn | Funktionsmodul |
| Produkttyp | Reservdel |
| Typbeteckning | Motormodul |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.6 Kilogram |
| Nettovikt | 1.4 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 3.335 Liter |
| EAN/UPC | 5702428923224 |