Reservdel, ICFF SS 20, Filtermodul
027L4776
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: ICFF SS 20, Typbeteckning: Filtermodul
027L4776
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Används för produkt | ICFF SS 20 |
| Används för produktkommentar | Inkl. adapter och insats |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | ICFF-SS 20 Filter module , Spare part |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | ICF spare parts |
| Produktnamn | Filter module |
| Produkttyp | Reservdel |
| Typbeteckning | Filtermodul |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.813 Kilogram |
| Nettovikt | 0.78 Kilogram |
| Volym | 1.201 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428923286 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |