Danfoss logo
Flange set_027L2676

Fläns, 76 mm, LÖDNING

027L2676

Anslutning, standard: EN 1254, Material Spec.: Stål, Används för produkt: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning, standardEN 1254
Anslutningsstorlek [in]3 in
Anslutningsstorlek [mm]76 mm
AnslutningstypLÖDNING
Antal per förpackningsformat1 antal
Används för produktPM 65PMFH 500PML 65PMLX 65
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Fläns designTunga
Fläns typFyrkantig
Flänsversion13.0
Kännetecken
Värde
FörpackningsformatSingelpack
Ingående delar2 flänsar
Innehåller batterierNo
Material DescriptionSOLDER FLANGE SET
Material Spec.Stål
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppFlanges
ProduktnamnFlange set
ProdukttypFläns
SCIP ID nrdb6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt3.33 Kilogram
Nettovikt3.115 Kilogram
Volym6.248 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702422019756
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm