Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Steel

Fläns, 68 mm, LÖDNING

027L2666

Anslutning, standard: ASME B 16.22, Material Spec.: Stål, Används för produkt: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Accessory (EF013236)TRUE
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning, standardASME B 16.22
Anslutningsstorlek [in]2 5/8 in
Anslutningsstorlek [mm]68 mm
AnslutningstypLÖDNING
Antal per förpackningsformat4 antal
Används för produktPM 65PMFH 500PML 65PMLX 65
Depth (EF000049)230
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Fläns designTunga
Fläns typFyrkantig
Flänsversion13.0
FörpackningsformatMultipack
Kännetecken
Värde
Height (EF000040)60
Ingående delar2 flänsar
Innehåller batterierNo
Material DescriptionSOLDER FLANGE SET
Material Spec.Stål
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppFlanges
ProduktnamnFlange set
ProdukttypFläns
SCIP ID nrdb6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Width (EF000008)130

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt3.552 Kilogram
Nettovikt3.393 Kilogram
Volym1.794 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702422030263
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm