Danfoss logo
Flange set_027L2554

Fläns, 54 mm, LÖDNING

027L2554

Anslutning, standard: ASME B 16.22; EN 1254, Material Spec.: Stål, Används för produkt: NRVA 40-50; PMFH 300; NRVA 40 - 50; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Accessory (EF013236)TRUE
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning, standardASME B 16.22EN 1254
Anslutningsstorlek [in]2 1/8 in
Anslutningsstorlek [mm]54 mm
AnslutningstypLÖDNING
Antal per förpackningsformat4 antal
Används för produktNRVA 40 - 50NRVA 40-50PM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50
Depth (EF000049)227
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Fläns designTunga
Fläns typFyrkantig
Flänsversion12.06.0
FörpackningsformatMultipack
Kännetecken
Värde
Height (EF000040)55
Ingående delar2 flänsar
Innehåller batterierNo
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Material DescriptionFLÄNSSET 2 1/8 L HAN/HAN
Material Spec.Stål
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppFlanges
ProduktnamnFlange set
ProdukttypFläns
SCIP ID nrdb6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Width (EF000008)128

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt3.004 Kilogram
Nettovikt2.936 Kilogram
Volym2.236 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702422051633
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm