Fläns, 42 mm, LÖDNING
027L2442
Anslutning, standard: EN 1254, Material Spec.: Stål, Används för produkt: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40
027L2442
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutning, standard | EN 1254 |
| Anslutningsstorlek [mm] | 42 mm |
| Anslutningstyp | LÖDNING |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| Används för produkt | PM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40 |
| Depth (EF000049) | 190 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Fläns design | Tunga |
| Fläns typ | Fyrkantig |
| Flänsversion | 11.0 |
| Förpackningsformat | Multipack |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Height (EF000040) | 54 |
| Ingående delar | 2 flänsar |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | SOLDER FLANGE SET |
| Material Spec. | Stål |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Flanges |
| Produktnamn | Flange set |
| Produkttyp | Fläns |
| SCIP ID nr | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Width (EF000008) | 91 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 2.21 Kilogram |
| Nettovikt | 2.129 Kilogram |
| Volym | 0.934 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422000679 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |