Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Steel

Fläns, 41 mm, LÖDNING

027L2441

Anslutning, standard: ASME B 16.22, Material Spec.: Stål, Används för produkt: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning, standardASME B 16.22
Anslutningsstorlek [in]1 5/8 in
Anslutningsstorlek [mm]41 mm
AnslutningstypLÖDNING
Antal per förpackningsformat10 antal
Används för produktPM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Fläns designTunga
Fläns typFyrkantig
Flänsversion11.0
Kännetecken
Värde
FörpackningsformatMultipack
Ingående delar2 flänsar
Innehåller batterierNo
Material DescriptionFLÄNSSET 1 5/8 L HAN/HAN
Material Spec.Stål
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppFlanges
ProduktnamnFlange set
ProdukttypFläns
SCIP ID nrdb6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt2.206 Kilogram
Nettovikt2.129 Kilogram
Volym0.921 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702422023814
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm