Fläns, 35 mm, LÖDNING
027L2335
Anslutning, standard: ASME B 16.22; EN 1254, Material Spec.: Stål, Används för produkt: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PML 32
027L2335
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutning, standard | ASME B 16.22EN 1254 |
| Anslutningsstorlek [in] | 1 3/8 in |
| Anslutningsstorlek [mm] | 35 mm |
| Anslutningstyp | LÖDNING |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| Används för produkt | PM 32PMFL 125PML 32PMLX 32 |
| Depth (EF000049) | 188 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Fläns design | Tunga |
| Fläns typ | Fyrkantig |
| Flänsversion | 10.04.0 |
| Förpackningsformat | Multipack |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Height (EF000040) | 53 |
| Ingående delar | 2 flänsar |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | Solder flange set |
| Material Spec. | Stål |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Flanges |
| Produktnamn | Flange set |
| Produkttyp | Fläns |
| SCIP ID nr | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Width (EF000008) | 90 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.676 Kilogram |
| Nettovikt | 1.602 Kilogram |
| Volym | 0.897 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422032878 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |