Fläns, 28 mm, LÖDNING
027L1229
Anslutning, standard: ASME B 16.22, Material Spec.: Mässing, Används för produkt: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80
027L1229
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutning, standard | ASME B 16.22 |
| Anslutningsstorlek [in] | 1 1/8 in |
| Anslutningsstorlek [mm] | 28 mm |
| Anslutningstyp | LÖDNING |
| Antal per förpackningsformat | 12 antal |
| Används för produkt | EVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Fläns design | Tunga |
| Fläns typ | Oval |
| Flänsversion | 3.0 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Förpackningsformat | Multipack |
| Ingående delar | 2 flänsar |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | Solder flange set |
| Material Spec. | Mässing |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Flanges |
| Produktnamn | Flange set |
| Produkttyp | Fläns |
| SCIP ID nr | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.93 Kilogram |
| Nettovikt | 0.888 Kilogram |
| Volym | 0.854 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422025627 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |