Danfoss logo
Flange set_027L1228

Fläns, 28 mm, LÖDNING

027L1228

Anslutning, standard: EN 1254, Material Spec.: Mässing, Används för produkt: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning, standardEN 1254
Anslutningsstorlek [mm]28 mm
AnslutningstypLÖDNING
Antal per förpackningsformat12 antal
Används för produktEVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Fläns designTunga
Fläns typOval
Flänsversion3.0
Kännetecken
Värde
FörpackningsformatMultipack
Ingående delar2 flänsar
Innehåller batterierNo
Material DescriptionFlange set 28 mm Soldering
Material Spec.Mässing
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppFlanges
ProduktnamnFlange set
ProdukttypFläns
SCIP ID nrdb6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.932 Kilogram
Nettovikt0.86 Kilogram
Volym0.833 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702422041429
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm