Danfoss logo
Flange set_027L1222

Fläns, 22 mm, LÖDNING

027L1222

Anslutning, standard: EN 1254, Material Spec.: Mässing, Används för produkt: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Accessory (EF013236)TRUE
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning, standardEN 1254
Anslutningsstorlek [mm]22 mm
AnslutningstypLÖDNING
Antal per förpackningsformat12 antal
Används för produktEVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
Depth (EF000049)140
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Fläns designTunga
Fläns typOval
Flänsversion3.0
FörpackningsformatMultipack
Kännetecken
Värde
Height (EF000040)63
Ingående delar2 flänsar
Innehåller batterierNo
Material DescriptionFlange set 22 mm Soldering
Material Spec.Mässing
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppFlanges
ProduktnamnFlange set
ProdukttypFläns
SCIP ID nrdb6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Width (EF000008)98

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.031 Kilogram
Nettovikt0.914 Kilogram
Volym0.864 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702422023227
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm