Fläns, 22 mm, LÖDNING
027L1123
Anslutning, standard: ASME B 16.22, Material Spec.: Mässing, Används för produkt: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMM; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ
027L1123
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutning, standard | ASME B 16.22 |
| Anslutningsstorlek [in] | 7/8 in |
| Anslutningsstorlek [mm] | 22 mm |
| Anslutningstyp | LÖDNING |
| Antal per förpackningsformat | 16 antal |
| Används för produkt | CVKCVKPCVMCVMHCVMLCVMMCVMOCVMPCVMQCVMTEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Fläns design | Tunga |
| Fläns typ | Oval |
| Flänsversion | 1.3 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Förpackningsformat | Multipack |
| Ingående delar | 2 flänsar |
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717 |
| Material Description | Flange set 7/8 in Soldering |
| Material Spec. | Mässing |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Flanges |
| Produktnamn | Flange set |
| Produkttyp | Fläns |
| SCIP ID nr | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.502 Kilogram |
| Nettovikt | 0.494 Kilogram |
| Volym | 0.308 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422015352 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |