Danfoss logo
Flange version 4, 5 and 6 - Set - Square - Tongue - Steel

Fläns, Stumsvetsning

027L1051

Anslutning, standard: EN 10220, Material Spec.: Stål, Används för produkt: FA 25; 38E; EVSA 35; PHTQ 125; PHT 125

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Accessory (EF013236)TRUE
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning, standardEN 10220
Anslutningsstorlek [in]1 5/8 in
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat10 antal
Används för produkt38EEVSA 35FA 25PHT 125PHTQ 125
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Fläns designTunga
Fläns typFyrkantig
Flänsversion5.0
FörpackningsformatMultipack
Kännetecken
Värde
Ingående delar2 flänsar
Innehåller batterierNo
Material DescriptionFlange set 41.28 mm Butt Weld
Material Spec.Stål
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppFlanges
ProduktnamnFlange set
ProdukttypFläns
SCIP ID nrdb6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.515 Kilogram
Nettovikt1.416 Kilogram
Volym0.921 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702422115984
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm