Fläns, 35 mm, LÖDNING
027L1035
Anslutning, standard: EN 1254, Material Spec.: Mässing, Används för produkt: PHT 85; PHTQ 85
027L1035
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutning, standard | EN 1254 |
| Anslutningsstorlek [in] | 1 3/8 in |
| Anslutningsstorlek [mm] | 35 mm |
| Anslutningstyp | LÖDNING |
| Antal per förpackningsformat | 12 antal |
| Används för produkt | PHT 85PHTQ 85 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Fläns design | Tunga |
| Fläns typ | Oval |
| Flänsversion | 2.2 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Förpackningsformat | Multipack |
| Ingående delar | 2 flänsar |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | FLÄNSSET 1 3/8 L HAN/HAN |
| Material Spec. | Mässing |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Flanges |
| Produktnamn | Flange set |
| Produkttyp | Fläns |
| SCIP ID nr | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.79 Kilogram |
| Nettovikt | 0.774 Kilogram |
| Volym | 0.825 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422021438 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |