Fläns, LÖDNING
027L1029
Anslutning, standard: ASME B 16.22, Material Spec.: Mässing, Används för produkt: PHT 85; PHTQ 85
027L1029
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutning, standard | ASME B 16.22 |
| Anslutningsstorlek [in] | 1 1/8 in |
| Anslutningstyp | LÖDNING |
| Antal per förpackningsformat | 12 antal |
| Används för produkt | PHT 85PHTQ 85 |
| Depth (EF000049) | 139 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Fläns design | Tunga |
| Fläns typ | Oval |
| Flänsversion | 2.2 |
| Förpackningsformat | Multipack |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Height (EF000040) | 64 |
| Ingående delar | 2 flänsar |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | FLÄNSSET 1 1/8 L HAN/HAN |
| Material Spec. | Mässing |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Flanges |
| Produktnamn | Flange set |
| Produkttyp | Fläns |
| SCIP ID nr | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Width (EF000008) | 96 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.92 Kilogram |
| Nettovikt | 0.884 Kilogram |
| Volym | 0.854 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422023845 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |