Reservdel
027H7280
Produkttyp: Reservdel, Servicesats
027H7280
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 32 antal |
| Används för produkt | CCMT 16CCMT 24CCMT 30CCMT 42 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | CCMT strainer spare part |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Reservdelar till elektriska ventiler |
| Produktnamn | Servicesats |
| Produkttyp | Reservdel |
| Typbeteckning | Strainer/seal kit |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.032 Kilogram |
| Nettovikt | 0.03 Kilogram |
| Volym | 0.315 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162785829 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |