Elektrisk reglerventil, CCM Actuator
027H7184
Köldmedium: R744; R134a, Max. Arbetstryck [bar]: 90, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1
027H7184
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Används för produkt | CCM 10CCM 20CCM 30CCM 40 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diff.tryckområde [bar] | 50.00 bar |
| Diff.tryckområde [psi] | 725.0 psi |
| Differentialtryck [psi] | 725.000 psi |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Godkännande | LLC CDC TYSK |
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R134aR744 |
| Material Description | Actuator CCM Electric reg. valve |
| Max. Arbetstryck [bar] | 90.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 1305 psig |
| MaxOPD [bar] | 50.0 bar |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| MaxOPD [psig] | 725 psig |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Ställdon |
| Produktgrupp | Tryck- och temp.regleringsventiler |
| Produktnamn | Elektrisk reglerventil |
| Produkttyp | CCM Actuator |
| SCIP ID nr | a469fb9a-68df-4b01-a055-18fc3620c8b4 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Actuator CCM Electric reg. valve |
| Temperaturområde [°C] [Max] | 40 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 104 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.288 Kilogram |
| Nettovikt | 0.929 Kilogram |
| Volym | 6.248 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428398879 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |