Funktionsmodul, ICS 65-40
027H6212
Funktionsmodul, Kv värde [gal/min]: 31, Kv värde [m³/h]: 27, Används för produkt: ICF 65-3; ICV 65
027H6212
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Används för produkt | ICF 65-3ICV 65 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Delprogramnamn | ICS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Ingående delar | PackningO-ringar |
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R1234ze(E)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Kommentarer | FUNKTIONSMODUL INSTALLERAD |
| Kv värde [gal/min] | 31.000 gal/min |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kv värde [m³/h] | 27.000 m³/h |
| Märke | ICV Flexline |
| Material Description | ICS 65-40 Insert servo -Reduced capacity |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Funktionsmodul |
| Produktgrupp | Tryck- och temp.regleringsventiler |
| Produktnamn | Funktionsmodul |
| Produkttillbehör | ICS / ICSH accessories |
| Produkttyp | ICS 65-40 |
| Servicerbar | ICS / ICSH spare parts |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 2.932 Kilogram |
| Nettovikt | 2.461 Kilogram |
| Volym | 5.187 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428929011 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |