Inspektionssats, Inspektionssats
027H6016
Typbeteckning: Inspektionssats, Används för produkt: ICS 65/80; ICLX 65/80
027H6016
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 12 antal |
| Används för produkt | ICLX 65/80ICM 65/80ICS 65/80 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | ICS/ICLX/ICM 65/80 Inspection kit |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | ICM / ICS / ICLX spare parts |
| Produktnamn | Servicesats |
| Produkttyp | Inspektionssats |
| Typbeteckning | Inspektionssats |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.092 Kilogram |
| Nettovikt | 0.006 Kilogram |
| Volym | 0.293 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428480888 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |