Reservdel, ICF 50-65, Avfrostningsadapter 3/8 – 18NPT
027H5548
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: ICF 50-65, Typbeteckning: Avfrostningsadapter 3/8 – 18NPT
027H5548
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutningsstorlek [in] | 3/8 - 18 NPT |
| Anslutningstyp | NPT |
| Antal per förpackningsformat | 16 antal |
| Används för produkt | ICF 50-65 |
| Används för produktkommentar | Avfrostningssidoport till NPT |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | Defrost adaptor kit - plug NPT - ICF |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | ICF spare parts |
| Produktnamn | Kabelkontakt |
| Produkttyp | Reservdel |
| Typbeteckning | Avfrostningsadapter 3/8 – 18NPT |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.229 Kilogram |
| Nettovikt | 0.205 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.257 Liter |
| EAN/UPC | 5702428932493 |