Reservdel, ICF 50-65, Avfrostning ANSI svetsningsansl.
027H5546
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: ICF 50-65, Typbeteckning: Avfrostning ANSI svetsningsansl.
027H5546
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Ansl.not. | ANSI |
| Anslutning, standard | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Anslutningsstorlek [in] | 1" |
| Anslutningsstorlek [mm] | 25 mm |
| Anslutningstyp | Stumsvetsning |
| Antal per förpackningsformat | 12 antal |
| Används för produkt | ICF 50-65 |
| Används för produktkommentar | Avfrostningssidoportar DN 25 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | Defrost ANSI welding connection |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | ICF spare parts |
| Produktnamn | Welding connector |
| Produkttyp | Reservdel |
| Typbeteckning | Avfrostning ANSI svetsningsansl. |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.863 Kilogram |
| Nettovikt | 0.81 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.813 Liter |
| EAN/UPC | 5702428932479 |