ICAD accessories, ICAD-B Protective cover, ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B
027H0468
Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 12
027H0468
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 12 antal |
| Används för produkt | ICAD 1200BICAD 600BICAD 600BTS |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | ICAD-B Protective cover |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | ICAD accessories |
| Produktnamn | Kåpa |
| Produkttyp | Tillbehör |
| Typbeteckning | Protective caps |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.124 Kilogram |
| Nettovikt | 0.098 Kilogram |
| Volym | 0.841 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162599051 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |